Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
0060 R 025 W /-B6
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler, eleman |
0=başka özellik yok |
Eleman tipi |
R – geri dönüş hattı elemanları |
Boyut |
0060 |
Filtre malzemesi, eleman |
W=paslanmaz çelik tel örgü |
Sızdırmazlık malzemesi |
NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas |
6 bar |
Filtreleme değeri |
25 |