Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
PHE boyutu |
615 |
Filtreleme değeri |
10 |
UKF serisi |
3 |
UKF contaları |
Perbunan |
Pompa debisi |
100 |
UKF motor gücü [kW] |
4 |
Plaka sayısı |
80 |
UKF filtresi |
LF |
Tıkanma göstergesi |
D |
UKF modeli |
UKF |