Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ek detaylar | Z= olmadan |
Tıkanma göstergesi | E= Standart, geri basınç ölçme aleti |
Filtreleme değeri | 20= 20 µm ON |
Filtre malzemesi | B= Optimicron (ON) |
Filtre boyutu | 1= Eleman 330 |
Elektrik motoru voltajı | N= 380-420 V - 50 Hz; 440-480 - 60 Hz |
Motor pompa grubu | 6= 40 l/dak; 1,5 kW |
Contalar | P= NBR(Perbunan) |
Tip kodu | 10= Standart |
Sürümler | S= sabit, anahtarlamalı |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü
TR
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü
EN
(0.78 MB)