DR10-01-C-N-140V

Parça numarası
3026816
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC10-3
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi DR10
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 131
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Basınç ayar aralığı [bar] 10 - 96
Nominal boyut 10
Nesne ataması DR10-01-C-N-140V
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3026816
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)