Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
PHE boyutu |
610 |
Filtreleme değeri |
10 |
UKF serisi |
3 |
UKF contaları |
Perbunan |
Pompa debisi |
40 |
UKF motor gücü [kW] |
2.2 |
Plaka sayısı |
20 |
UKF filtresi |
MF |
Tıkanma göstergesi |
D |
UKF modeli |
UKF |