Teknik veriler
Tasarım | KHN |
---|---|
Nominal boyut DN | 20 |
Bağlantı tipi | Dişi dişli |
Bağlantı/flanş ataması | Rp |
Standart | ISO 7 -1/DIN EN 10226 |
Gövde malzemesi, küresel valf | Pirinç |
Malzeme kodu | Pirinç - pirinç - PTFE - NBR |
Yüzey koruması | Nikel kaplama |
Kolun tasarımı | Krank kolu |
Anahtar boyutu | SW06.3 |
Nominal basınç | 4 |
Nominal basınç | 0.4 |
Nominal basınç | 58 |
Harekete geçirme | Manuel kol |
Onay/test sertifikası | Diğer |
Sabitleme delikleri | Sabitleme delikleri olmadan |
Kilit | Kilitsiz |
Anahtar konumu takibi | Anahtar konum takibi olmadan |
Kombinasyon | BV kombinasyonu yok |
Nesne ataması | KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW |
Parça numarası | 3023436 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
TR
(1.69 MB)

Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
EN
(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
TR
(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
EN
(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
TR
(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
EN
(0.26 MB)