KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW

Parça numarası
3023435
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tasarım KHN
Nominal boyut DN 16
Bağlantı tipi Dişi dişli
Bağlantı/flanş ataması Rp
Standart ISO 7 -1/DIN EN 10226
Gövde malzemesi, küresel valf Pirinç
Malzeme kodu Pirinç - pirinç - PTFE - NBR
Yüzey koruması Nikel kaplama
Kolun tasarımı Krank kolu
Anahtar boyutu SW06.3
Nominal basınç 4
Nominal basınç 0.4
Nominal basınç 58
Harekete geçirme Manuel kol
Onay/test sertifikası Diğer
Sabitleme delikleri Sabitleme delikleri olmadan
Kilit Kilitsiz
Anahtar konumu takibi Anahtar konum takibi olmadan
Kombinasyon BV kombinasyonu yok
Nesne ataması KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW
Parça numarası 3023435

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları TR

(1.69 MB)

Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü TR

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü EN

(0.26 MB)