WS08W-01M-C-N-12DG

Parça numarası
3019407
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Basıncı manuel geçersiz kılma        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS08W-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC08-2
Qmax valfleri [l/dk] 19
Ürün ailesi WS08W
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 250
Bobin 12 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 19
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 19
Nominal boyut 8
Nesne ataması WS08W-01M-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3019407
Parça numarası, bobin 3000489
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)