OF5S10P6S1---E

Parça numarası
3019097
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Z= olmadan
Tıkanma göstergesi E= Standart, geri basınç ölçme aleti
Filtreleme değeri Z= filtre elemanı olmadan
Filtre malzemesi Z= filtre elemanı olmadan
Filtre boyutu 1= Eleman 330
Elektrik motoru voltajı S= 500-600 V- 50(60) Hz - 3 Ph
Motor pompa grubu 6= 40 l/dak; 1,5 kW
Contalar P= NBR(Perbunan)
Tip kodu 10= Standart
Sürümler S= sabit, anahtarlamalı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü TR

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü EN

(0.78 MB)