Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRGKSM 0 R 77-80/80 F1 ZN
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Akümülatör tipi |
SK350 (Øi 60 mm), SBO...E |
Tercih edilen modeller |
Hayır |
Bant çapı - D [mm] |
77, 78, 79, 80 |
Bant kelepçe yalıtımı |
Yalıtımlı |
Bant genişliği [mm] |
20 |
Destekli/desteksiz versiyon |
Destekli |
Düz/yuvarlak versiyon |
Yuvarlak |