SR08-01-C-V-0.5V

Parça numarası
3015476
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Araç
Oyuk FC08-2
Qmax valfleri [l/dk] 30
Q ürün ailesi [l/dk] 0.95 - 27
Ürün ailesi SR08
Akış hızı aralığı [l/dk] 0.95 - 1.5
İşlev Makara valfi
İşlev Akış kontrol valfi
Nominal boyut 8
Nesne ataması SR08-01-C-V-0.5V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3015476
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Ürün broşürü TR

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Ürün broşürü EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)