RV10A-01-C-V-70

Parça numarası
3014109
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
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk FC10-2
Qmax valfleri [l/dk] 80
Ürün ailesi RV10A
Çatlama basıncı [bar] 5
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 80
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RV10A-01 Check Valve
Ürün broşürü TR

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
Ürün broşürü EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)