Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 6 bar |
Tıkanma göstergesi | C=elektrik anahtarı |
Bağlantı boyutu | Özel ölçü |
Bağlantı tipi | Özel port |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | SN= Sustainmicron |
pmax [bar] | 315 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Yedek parçalar liste
TR
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Yedek parçalar liste
EN
(0.59 MB)
DFP/DFPF Plakaların üzerine monte etmek için filtreleri
Ürün broşürü
TR
(0.5 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Ürün broşürü
EN
(0.65 MB)