Teknik veriler
Bobin tasarımı | 40-1836 |
---|---|
Konnektör tipi | Deutsch fiş konnektörü |
M21001125 | 24 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 30 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 19 |
M20004589 | 0.8 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü
TR
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü
EN
(1.11 MB)