RP08A-01-C-V-15-4

Parça numarası
3010158
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Açmak için çek valf pilotu
Pilot oran 4
Ayar tipi Yok
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 38
Ürün ailesi RP08A
Çatlama basıncı [bar] 1
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 38
Nominal boyut 8
Nesne ataması RP08A-01-C-V-15-4
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3010158
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Ürün broşürü TR

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Ürün broşürü EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)