Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRSGBLP 30 S1 425 F1ZN
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Bant çapı - D [mm] |
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 |
Bant kelepçe yalıtımı |
Yalıtımsız |
Bant genişliği [mm] |
30 |
Destekli/desteksiz versiyon |
Desteksiz |
Düz/yuvarlak versiyon |
Düz |