HRGL 6 A1TM 50,8 PA ST M BL

Parça numarası
3006931
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 6
Uygulama, kelepçe Kablo + hortum montajı
Sıkma torku, cıvata 10 Nm
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Seri DIN3015 Seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Poliamid
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Düz iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat A1TM