COIL 110DG -40-1836

Parça numarası
3003142
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
Bobin tasarımı 40-1836
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
M21001125 110
M20004584 0
M20004588 607
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.18

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)