HREL 6 D 21,3 PP ST M ZN

Parça numarası
3001708
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 6
Uygulama, kelepçe Kablo + hortum montajı
Sıkma torku, cıvata Ayrıntı yok
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 21.3
Seri DIN3015 Elast. eklentili seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Polipropilen
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Düz iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat D