Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 7 |
Uygulama, kelepçe |
Boru montajı, Kablo + hortum montajı |
Sıkma torku, cıvata |
Ayrıntı yok |
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] |
0 |
Seri DIN3015 |
Yoğun kullanım |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Ayrıntı yok |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Ayrıntı yok |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Kaplama plakaları DP |