DR06-01-C-N-200V140

Parça numarası
2611013
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 97
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC06-3
Qmax valfleri [l/dk] 10
Ürün ailesi DR06
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 12 - 241
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 10
Basınç ayar aralığı [bar] 51 - 138
Nominal boyut 6
Nesne ataması DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 2611013
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Ürün broşürü TR

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Ürün broşürü EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü TR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü EN

(8.19 MB)