WK06Y-01-C-V-0

Parça numarası
2610743
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WK06Y-01
Bobin tasarımı 32-1329
Oyuk FC06-4
Qmax valfleri [l/dk] 10
Ürün ailesi WK06Y
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 10
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 10
Nominal boyut 6
Nesne ataması WK06Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 2610743
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü TR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü TR

(0.44 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü EN

(0.44 MB)