RV06A-01-C-V-05

Parça numarası
2610508
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk FC06-2
Qmax valfleri [l/dk] 15
Ürün ailesi RV06A
Çatlama basıncı [bar] 0,35
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 15
Nominal boyut 6
Nesne ataması RV06A-01-C-V-05
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 2610508
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RV06A-01 Check Valve
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü TR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü EN

(8.19 MB)