RV06C-01-C-N-180V

Parça numarası
2610323
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Çek valf
Ayar tipi Araç
Oyuk FC06-3
Qmax valfleri [l/dk] 19
Ürün ailesi RV06C
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 350
Çatlama basıncı [bar] 0,35
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 19
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 125
Nominal boyut 6
Nesne ataması RV06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 2610323
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü TR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Ürün broşürü EN

(8.19 MB)