DW10V-01-C-N-100

Parça numarası
2610240
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Kontrol basıncı farkı [bar] 7
Standart Druckwaage
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk FC10-S3
Qmax valfleri [l/dk] 57
Ürün ailesi DW10V
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 7 - 20
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 57
Nominal boyut 10
Nesne ataması DW10V-01-C-N-100
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 2610240
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)