Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
FPU-1-350/025F10A3
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Hortum uzunluğu |
10 |
Hortum tipi |
w24.32x1/14 bağlantısı ile 200 bar nitrojen şişesi için |
Şarj hortumu no. |
1 |
Basınç düşürücü no. (PR'ler) |
0 |
Minimum gösterim basıncı ölçme aleti 1 |
0 |
Basınç ölçme ünitesi 1 |
bar-psi |
Basınç ölçme aleti tipi 1 |
Analog |
Basınç ölçme aleti no. |
1 |
Maksimum gösterim basıncı ölçme aleti 1 |
25 |
FPU aksesuarları |
Aksesuar yok |
Koruyucu kılıf tipi |
Koruyucu kılıf yok |
Koruyucu kılıf |
Koruyucu kılıf yok |
G adaptör |
G adaptörü yok |
Model |
Standart tasarım |
Seriler |
FPU-1 |
Tercih edilen modeller |
Hayır |