FPU-1-350/250F2,5A3K

Parça numarası
2114302
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Hortum uzunluğu 2.5
Ölçme aleti gösterge aralığı 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Hortum tipi w24.32x1/14 bağlantısı ile 200 bar nitrojen şişesi için
Şarj hortumu no. 1
Basınç düşürücü no. (PR'ler) 0
Minimum gösterim basıncı ölçme aleti 1 0
Basınç ölçme ünitesi 1 bar-psi
Basınç ölçme aleti tipi 1 Analog
Basınç ölçme aleti no. 1
Maksimum gösterim basıncı ölçme aleti 1 250
FPU aksesuarları Aksesuar yok
Koruyucu kılıf tipi Plastik, kırmızı, HYDAC
Koruyucu kılıf Koruyucu kılıf
G adaptör G adaptörü yok
Model Standart tasarım
Seriler FPU-1
Tercih edilen modeller Evet