Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 7 bar |
Tıkanma göstergesi | W=gösterge deliği yok |
Bağlantı boyutu | 1 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 20 |
Filtre malzemesi | Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] | 400 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

HFM Pressure Filter
Yedek parçalar liste
TR
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Yedek parçalar liste
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Ürün broşürü
TR
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Ürün broşürü
EN
(0.27 MB)