HFM ON 75 S H 3 A 1.0 /-B7

Parça numarası
1329305
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 7 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 3/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 3
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 400

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HFM Pressure Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Ürün broşürü TR

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Ürün broşürü EN

(0.27 MB)