Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | C=elektrik anahtarı |
Bağlantı boyutu | 125 |
Bağlantı tipi | DIN flanşı |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] | 16 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste
TR
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste
EN
(0.46 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
TR
(0.48 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
EN
(0.48 MB)