Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V |
---|---|
Standart | 1=DIN 24550'e göre |
Değiştirme | D=musluk tapası değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | V=FPM (Viton) |
Baypas | 7 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 1 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 50 |
Filtre malzemesi | W/HC=paslanmaz çelik tel örgü |
pmax [bar] | 63 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste
TR
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
TR
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
EN
(0.52 MB)