FLND W/HC 40 FDC 25 A 1.1 /-V-B7

Parça numarası
1327870
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme D=musluk tapası değişimi
Sızdırmazlık malzemesi V=FPM (Viton)
Baypas 7 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 3/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 25
Filtre malzemesi W/HC=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 63

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste TR

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü TR

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü EN

(0 MB)