DF BH/HC 240 T J 10 D 1.1 /-L24-SO184

Parça numarası
1327119
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 32
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi BH/HC=Betamicron yüksek basınç
pmax [bar] 420

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste EN

(0 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü TR

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü EN

(0 MB)