Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | A=1 parça top değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | A=CI yok (vidalı tapa) |
Bağlantı boyutu | 150 |
Bağlantı tipi | DIN flanşı |
Filtreleme değeri | 20 |
Filtre malzemesi | ON/PO= OptimicronN Gücü |
pmax [bar] | 16 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste
TR
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste
EN
(0.98 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
TR
(0.79 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
EN
(0.79 MB)