Teknik veriler
Diğer özellikler | A5=tepki basıncı CI 5 bar, L24=lamba voltajı 24 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 6 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 40 |
Bağlantı tipi | DIN flanşı |
Filtreleme değeri | 20 |
Filtre malzemesi | Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] | 16 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste
TR
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste
EN
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
TR
(0.48 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
EN
(0.48 MB)