Teknik veriler
Diğer özellikler | A2.5=tepki basıncı CI 2,5 bar |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | D=musluk tapası değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | B=görsel |
Bağlantı boyutu | 3/4 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 25 |
Filtre malzemesi | W/HC=paslanmaz çelik tel örgü |
pmax [bar] | 63 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste
TR
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste
EN
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
TR
(0.52 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
EN
(0.52 MB)