Teknik veriler
Diğer özellikler | LED=LED ekranlı CI |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | A=1 parça top değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | V=FPM (Viton) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 50 |
Bağlantı tipi | SAE flanşı |
Filtreleme değeri | 20 |
Filtre malzemesi | Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] | 25 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste
TR
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü
TR
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü
EN
(0.5 MB)