Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | A=1 parça top değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | B=görsel |
Bağlantı boyutu | 2 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 50 |
Filtre malzemesi | W/HC=paslanmaz çelik tel örgü |
pmax [bar] | 7 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste
TR
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü
TR
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü
EN
(0.5 MB)