RFLD ON 851 DAM 20 B 1.0

Parça numarası
1324301
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi B=görsel
Bağlantı boyutu 65
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 20
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFLD Change over inline filter (cast)
Yedek parçalar liste TR

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Yedek parçalar liste EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Ürün broşürü TR

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Ürün broşürü EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü EN

(0 MB)