RF ON 660 D M 20 D 1.1 /-V-L24

Parça numarası
1324004
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi V=FPM (Viton)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 80
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 20
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)