Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | A=1 parça top değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | V=FPM (Viton) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 100 |
Bağlantı tipi | SAE flanşı |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | SN= Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
NFD Change-Over Filter
Yedek parçalar liste
TR
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Yedek parçalar liste
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Ürün broşürü
TR
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Ürün broşürü
EN
(0.82 MB)