Teknik veriler
Diğer özellikler | AV=Audi-VW'ye uygun CI |
---|---|
Standart | 1=DIN 24550'e göre |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | V=FPM (Viton) |
Baypas | 7 bar |
Tıkanma göstergesi | LZ=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 1 1/4 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | BN/HC=Betamicron alçak basınç |
pmax [bar] | 25 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
Yedek parçalar liste
TR
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
Yedek parçalar liste
EN
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
TR
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
EN
(0 MB)