RFLD SN 2520 CAM 10 A 1.0

Parça numarası
1321695
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 65
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 16

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste TR

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste EN

(0 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü EN

(0 MB)