NF SN 750 D K 10 D 2.0 /-L24

Parça numarası
1309207
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 40
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
NF Inline Filter
Yedek parçalar liste TR

(2 MB)

NF Inline Filter
Yedek parçalar liste EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Ürün broşürü TR

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Ürün broşürü EN

(0.77 MB)