BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.003

Parça numarası
1300132
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler RV0003=çek valf 0,003 bar
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi W=gösterge deliği yok
Bağlantı boyutu 1 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 2
Filtre malzemesi SI=silika jel
pmax [bar] 0

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
BDE Breather Dryer
Yedek parçalar liste TR

(0.51 MB)

BDE Breather Dryer
Yedek parçalar liste EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Ürün broşürü TR

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Ürün broşürü EN

(0.46 MB)