Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V, W=HFA/HFC sıvısı için |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | Özel ölçü |
Bağlantı tipi | Özel port |
Filtreleme değeri | 20 |
Filtre malzemesi | BH/HC=Betamicron yüksek basınç |
pmax [bar] | 315 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Yedek parçalar liste
TR
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Yedek parçalar liste
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Ürün broşürü
TR
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Ürün broşürü
EN
(0.23 MB)