LPF ON 160 G E 10 B 1.2 /-A2-B3

Parça numarası
1297978
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler A2=tepki basıncı CI 2 bar
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi B=görsel
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 50

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LPF Low Pressure Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Yedek parçalar liste TR

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Yedek parçalar liste EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Ürün broşürü TR

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Ürün broşürü EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)