Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HFM 95 S J XX A 1.0 /-V-B7
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler |
0=başka özellik yok |
Standart |
0=yok |
Değiştirme |
0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi |
V=FPM (Viton) |
Baypas |
7 bar |
Bağlantı boyutu |
1 inç |
Bağlantı tipi |
Dişli (inç, ISO 228) |
pmax [bar] |
400 |