Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | UF=neg. basınç anahtarı |
Bağlantı boyutu | 1 1/4 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 75 |
Filtre malzemesi | W=paslanmaz çelik tel örgü |
pmax [bar] | 0 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SF/SFM/SFF Suction filter
Yedek parçalar liste
TR
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Yedek parçalar liste
EN
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Ürün broşürü
TR
(0.8 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Ürün broşürü
EN
(0.8 MB)