Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler |
A1.5=tepki basıncı CI 1,5 bar |
Standart |
0=yok |
Değiştirme |
0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi |
NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas |
1,7 bar |
Tıkanma göstergesi |
F=basınç anahtarı (mutlak basınç) |
Bağlantı boyutu |
3/4 inç |
Bağlantı tipi |
Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri |
20 |
Filtre malzemesi |
BN=Betamicron alçak basınç |
pmax [bar] |
8 |